레이더 거리 센서
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
케이블
Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex
Cables
Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex
제품번호: 11185190
Gigabit Ethernet interface cable
CAT6A
M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
cable carrier compatible
length 30,0 m
문의
대체 제품:
CAM12.X8-11233143
제품 비교
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
다이어그램
기술 데이터
다운로드
다이어그램
기술 데이터
모두 표시
Electrical data
Number of poles
8
Connectors
M12/x-coded, screw lock
RJ45
Mechanical data
Smallest bending radius static
35,4 mm
Bending cycles
1000000
Use in cable carriers
yes, flexible cable
Cable length [m]
30 m
Weight
≤ 2100 g
Material
TPU, halogen-free
Interface
Data interface
10 GigE
GigE
Environmental conditions
Flame resistance
UL AWM 20622
Protection class
IP 40
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex
DE
(
pdf
| 278 KB)
Data sheet – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex
EN
(
pdf
| 276 KB)
다이어그램
모두 표시
Pin assignment
(
png
| 1270 KB)
맨 위로