엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
현장에서 조립 가능한 커넥터
CAM8.A4-11249477
Field-wireable connector
CAM8.A4-11249477
제품번호: 11249477
Female straight
M8 , 4-pole, A-coded
0,14 - 0,5mm², 4 - 5,5mm, shielded
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Side A
Head A: Connection
M8
Head A: Angle cable outlet
0°
Head A: Gender
Female
Head A: Shielded
Yes
Head A: No. of poles
4
Head A: Tightening torque
0,4 Nm
Min. AWG
26
Max. AWG
20
Connection method
Screw terminals
Wire cross section (max.)
0,5 mm²
Wire cross section (min.)
0,14 mm²
Cable diameter (max.)
5,5 mm
Cable diameter (min.)
4 mm
Electrical data
Operating voltage
max. 50 V DC
Operating current per contact
max. 4 A
Mechanical data
Head A: Degree of protection
IP67
Environmental conditions
Head A: Pollution degree
3
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – CAM8.A4-11249477
DE
(
pdf
| 443 KB)
Data sheet – CAM8.A4-11249477
EN
(
pdf
| 441 KB)
맨 위로