레이저 거리 센서
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
현장에서 조립 가능한 커넥터
CAM8.A3-11249475
Field-wireable connector
CAM8.A3-11249475
제품번호: 11249475
Male straight
M8 , 3-pole, A-coded
0,14 - 0,5mm², 4 - 5,5mm, shielded
문의
공유하다
기술 데이터
3D-Model
다운로드
기술 데이터
3D-Model
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Side A
Head A: Connection
M8
Head A: Angle cable outlet
0°
Head A: Gender
Male
Head A: Coding
A
Head A: Shielded
Yes
Head A: No. of poles
3
Head A: Tightening torque
0,4 Nm
Min. AWG
26
Max. AWG
20
Connection method
Screw terminals
Wire cross section (max.)
0,5 mm²
Wire cross section (min.)
0,14 mm²
Cable diameter (max.)
5,5 mm
Cable diameter (min.)
4 mm
Cable diameter
4,5 mm (Port 2, 4-8)
Electrical data
Operating voltage
max. 50 V DC
Operating current per contact
max. 4 A
Mechanical data
Head A: Degree of protection
IP67
Environmental conditions
Head A: Pollution degree
3
3D-Model
모두 표시
3D-Model
CAD-모델을 생성하려면 CADENAS에 외부 로그인이 필요합니다.
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – CAM8.A3-11249475
FR
(
pdf
| 358 KB)
Data sheet – CAM8.A3-11249475
DE
(
pdf
| 360 KB)
Data sheet – CAM8.A3-11249475
EN
(
pdf
| 359 KB)
EPLAN
데이터 포털 링크
데이터 포털 링크
맨 위로