South Korea
kr
한국어
+82-2-6351-9909
메뉴
검색
소식
뉴스 및 언론
문의
제품
제품
제품 개요
개체 감지
개체 감지
개체 감지 및 위치 감지를 위한 센서, 근접 스위치, 라이트 배리어.
유도식 근접 스위치
라이트 배리어/광 센서
광섬유 센서
정전식 감응 센서
초음파 센서
자기 근접 센서
기계식 정밀 스위치
엣지 센서
라벨 센서
센서 액세서리
거리 측정
거리 측정
거리, 구간 및 µm 범위에서 60m 이상에 이르는 거리 정보를 감지하는 센서.
레이저 거리 센서
초음파 거리 센서
레이더 센서
유도식 거리 센서
Linear magnetic encoders
측정 휠 엔코더
케이블 트랜스듀서
센서 액세서리
스마트 비전 센서
스마트 비전 센서
점검 및 제어 작업과 비전 가이드 로봇을 간단하게 조작, 구현.
스마트 2D 프로파일 센서
VeriSens 비전 센서
Universal Robots의 로봇을 간단하게 제어
산업용 카메라 / 이미지 처리
산업용 카메라 / 이미지 처리
카메라 기반 검사, 식별 및 프로세스 제어.
산업용 카메라
소프트웨어
스타터 키트
도구
커스텀 카메라
이미지 처리 액세서리
VeriSens 비전 센서
식별(모노크롬/컬러)
식별(모노크롬/컬러)
1D/2D 코드 및 텍스트(OCR/OCV) 판독 및 평가.
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
VeriSens ID 시리즈
스타터 키트
엔코더/각도 센서
엔코더/각도 센서
기계, 시스템 및 전기 드라이브 축의 회전 속도 및 각도 위치 측정 및 모니터링.
산업용 엔코더, 앱솔루트
산업용 엔코더, 증분
베어링 없는 엔코더
동기 모터용 엔코더
HeavyDuty 엔코더, 앱솔루트
HeavyDuty 엔코더, 증분
HeavyDuty 회전계용 발전기/리졸버
HeavyDuty 회전속도 스위치/모니터
HeavyDuty 콤비네이션
프로그래밍 가능한 엔코더
기능 안전을 위한 엔코더
실시간 이더넷 엔코더
해양용 엔코더 및 해양
엔코더/각도 센서용 액세서리
경사/가속 센서
경사/가속 센서
기울기, 가속도 및 진동 측정
경사 센서
동적인 경사 센서
진동/가속도 센서
공정 센서
공정 센서
가스, 액체, 페이스트 및 입상 매체의 압력, 온도, 레벨, 흐름 및 전도성 매개변수에 대한 트랜스미터, 센서 및 측정기를 사용한 공정 기술 자동화.
압력 측정
레벨 센서
유량 측정
액체 분석
온도 측정
디스플레이 CombiView DFON
공정 센서 액세서리
Force sensors and strain sensors
Force sensors and strain sensors
Force and strain measurement in machines, installations, and tools.
force 센서
스트레인 센서
측정 증폭기
Customised solutions
캐비티 압력 센서
보어의 스트레인 측정
카운터/디스플레이
카운터/디스플레이
프로세스 데이터와 측정 값을 간단하고 명확하게 감지, 표시 및 제어할 수 있습니다.
표시
총 카운터
시간 카운터 및 작동 시간 카운터
프리셋 카운터
액세서리 카운터/디스플레이
액세서리
액세서리
항상 센서와 사용 분야에 적합한 액세서리.
엔코더/각도 센서용 액세서리
액세서리 카운터/디스플레이
센서 액세서리
공정 센서 액세서리
이미지 처리 액세서리
케이블/연결
케이블/연결
케이블/연결
센서를 손쉽게 연결, 매개변수화 및 사용
케이블/커넥터
IO 링크 마스터
IO 링크 컨버터
IO 링크 허브
Baumer Sensor Suite
엔지니어링 툴
포맷 조정
포맷 조정
기계 축의 효율적인 스핀들 위치 지정
NM170
NM172
NM174
솔루션
솔루션
주요 솔루션
선택된 사용 분야에서 부가 가치를 제공하는 포괄적인 센서 해결책에 대해 자세히 살펴보십시오.
디지털화
음식 및 음료
피더 기술
금속 및 강철
모바일 자동화
포장 산업
철도 산업
로봇 공학 - 암 툴링의 끝
제약 산업
바우머
바우머
바우머
자동 이미지 처리용 센서, 엔코더, 측정 장치, 부품에 열정을 가진 글로벌 가족 기업
위치
관리
가치
역사
연구 및 개발
운영 효율성
수상
Baumer 혁신 센터 스위스
바우머 하이테크 센터
인증서
Baumer 공급업체
환경 관리
전시회
커리어
커리어
Working at Baumer
R&D | Industrial Engineering
Product Management
Marketing & Sales
Production, Procurement & Logistics
Shared Services
Young Talents
Career News
진행 중인 채용 공고
서비스 및 지원
서비스 및 지원
서비스 및 지원
연락처
노하우
일련 번호 검색
수리 및 청구 관리
제품 개요
케이블/연결
케이블/커넥터
연결 케이블
CAM12.D4-11233099
Connection cable
CAM12.D4-11233099
제품번호: 11233099
M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
Head A: IP67; Head B: IP20
Cable: good resistance against flames, oils
Halogen free
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
도면
부속품
기술 데이터
다운로드
도면
부속품
기술 데이터
모두 표시
Side A
Head A: Connection
M12
Head A: Angle cable outlet
0°
Head A: Gender
Male
Head A: Coding
D
Head A: No. of poles
4
Head A: LED
No
Head A: Width across flats
AF13
Head A: Tightening torque
0,6 Nm
Head A: Knurled nut material
Zinc-pressure die casting, surface Ni
Head A: Body color
Black
Labeling sleeve side A
Yes
Side B
Head B: Connection
RJ45
Head B: Angle cable outlet
90°
Head B: Gender
Male
Head B: No. of poles
4
Head B: LED
No
Head B: Body color
Black
Labeling sleeve side B
Yes
Cable length
100 cm
Length tolerance
+ 5 cm
Shielded
Yes
Conductor structure
7 × 0,254 mm
AWG
22
External sheath: Material
PUR
External sheath: Color
Green
Cable diameter
6,7 mm ± 5%
Wire cross section
0.355 mm²
Cable: Temperature range (mobile)
- 30 ...+ 70 °C
Cable: Temperature range (fixed)
- 40 ...+ 80 °C
Shielded
Yes
Shielding: Covering
approx. 85 %
Characteristic impedance
100 Ohm ± 15%
Signal delay
5,1 ns/m
Transmission rate
100 MBit/s
Bending radius (fixed)
33,5 mm
Number of wires
4
Number and diameter of wires
4x0.355
Length tolerance
+ 5 cm
Cable length
100 cm
Acceleration (C-track)
max. 2 m/s²
AWG
22
Bending radius (fixed)
min. 5 × outer diameter
Bending radius (mobile)
min. 12 × outer diameter
Cable weight
approx. 69,3 g/m
Conductor structure
7 × 0,254 mm
Cable diameter
6,7 mm ± 5%
Insulation resistance
min. 5 MOhm x m
Conductor: Material
Copper, bare
External sheath: Material
PUR
Insulation: Material
PE
Shielding: Material
Copper, tinned; PET aluminium coated
No. of bending cycles (C-track)
approx. 3000000 Cycles
Nominal voltage
300 V
Paired stranding
No
Single wire diameter
0,254 mm
Cable: Test voltage
2 kV AC core-core ; 2 kV AC core-shield
Total stranding
4 wires strand around core-filler
Travel speed (C-track)
max. 3,3 m/s
Traversing path (horizontal)
max. 5 m
Wire cross section
0.355 mm²
Wire processing
No
Wire diameter incl. isolation
1,4 mm ± 5%
External sheath: Color
Green
Protocols
CAT5e
Electrical data
Operating voltage
max. 60 V DC
Nominal voltage
300 V
Contact resistance
max. 30 mOhm
Operating current per contact
max. 1,5 A
Mechanical data
Head A: Degree of protection
IP67
Head B: Degree of protection
IP20
Bending radius (mobile)
min. 12 × outer diameter
Bending radius (fixed)
min. 5 × outer diameter
No. of bending cycles (C-track)
approx. 3000000 Cycles
Acceleration (C-track)
max. 2 m/s²
Travel speed (C-track)
max. 3,3 m/s
Environmental conditions
Temperature range (mobile)
- 25 ...+ 70 °C
Temperature range (fixed)
- 25 ...+ 80 °C
Cable: Temperature range (fixed)
- 40 ...+ 80 °C
Dragchain capable
Yes
Head A: Chemical resistance
No
Head A: Flame resistance
HB (UL 94)
Head A: Oil resistance
ASTM 1 oil, mineral oils, limited to hydraulic oils
Head A: Acid and alkali resistant
No
Head A: Pollution degree
3
Head B: Chemical resistance
No
Head B: Flame restistance
HB (UL 94)
Head B: Oil resistance
ASTM 1 oil, mineral oils, limited to hydraulic oils
Head B: Acid and alkali resistant
No
Head B: Pollution degree
3
Cable: Flame resistance
Conform UL 1581 §1090, §1100 (FT2), IEC 60332-1-2 Std.
Cable: Oil resistance
Conform IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Cable: Silicone-free
Yes
Commercial data
Eclass
27061801
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – CAM12.D4-11233099
DE
(
pdf
| 547 KB)
Data sheet – CAM12.D4-11233099
EN
(
pdf
| 545 KB)
Certificates / approvals
(
pdf
| 179 KB)
EN
(
pdf
| 113 KB)
EPLAN
데이터 포털 링크
데이터 포털 링크
도면
모두 표시
Side A: Technical drawing
(
png
| 38 KB)
Side A: Coding
(
png
| 56 KB)
Side B: Technical drawing
(
png
| 65 KB)
Side B: Coding
(
png
| 43 KB)
Connection diagram
(
png
| 142 KB)
Drawings
(
png
| 21 KB)
부속품
모두 표시
Torque wrench
CAM12.WS13-11238694
제품번호: 11238694
Torque wrench set
M12, AF 13, 0.6 Nm
CAM12.W13-11238690
제품번호: 11238690
Wrench
M12, AF 13, 0.6 Nm
맨 위로