엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
측정 휠
MR592.10D
Measuring wheels
MR592.10D
제품번호: 11038481
Large measuring wheel
Circumference 50 cm
Surface profile: Knurled
Surface material: Hytrel TPE-E
Bore ø10 mm
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Outer diameter
159,15 ±0.2 mm
Operating temperature
-10...+70 °C
Surface material
Hytrel TPE-E
Wheel material
Plastic
Surface profile
Knurled
Suitable measuring material surface
Wood
Plastic
Painted material
Metal
Paper
Cardboard
Textiles
Circumference
50 cm
Bore
ø10 mm
Fastening torque/pin
3 Nm
Surface hardness, approx.
90° Shore A
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – MR592.10D
FR
(
pdf
| 323 KB)
Data sheet – MR592.10D
DE
(
pdf
| 325 KB)
Data sheet – MR592.10D
EN
(
pdf
| 325 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - MR2xx, MR5xx, MR7xx
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 488 KB)
CAD
MR592
(
zip
| 1 MB)
맨 위로