레이저 거리 센서
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
측정 휠
MR512.10A
Measuring wheels
MR512.10A
제품번호: 11033308
Large measuring wheel
Circumference 50 cm
Surface profile: Cross-knurled
Surface material: Aluminium
Bore ø10 mm
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Outer diameter
159,15 ±0.2 mm
Operating temperature
-30...+180 °C
Surface material
Aluminium
Wheel material
Aluminium
Surface profile
Cross-knurled
Suitable measuring material surface
Cardboard
Wood
Textiles
Circumference
50 cm
Bore
ø10 mm
Fastening torque/pin
3 Nm
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – MR512.10A
FR
(
pdf
| 330 KB)
Data sheet – MR512.10A
DE
(
pdf
| 332 KB)
Data sheet – MR512.10A
EN
(
pdf
| 331 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - MR2xx, MR5xx, MR7xx
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 489 KB)
CAD
MR512
(
zip
| 985 KB)
맨 위로