레이저 거리 센서
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
측정 휠
MR261.07A
Measuring wheels
MR261.07A
제품번호: 11033289
Small measuring wheel
Circumference 20 cm
Surface profile: Knopped rubber
Surface material: Nitrile NBR
Bore ø7 mm
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Outer diameter
63,66 ±0.1 mm
Operating temperature
-10...+50 °C
Surface material
Nitrile NBR
Wheel material
Aluminium
Surface profile
Knopped rubber
Suitable measuring material surface
Textiles
Circumference
20 cm
Bore
ø7 mm
Fastening torque/pin
1,5 Nm
Surface hardness, approx.
55° ±5° Shore A
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – MR261.07A
FR
(
pdf
| 304 KB)
Data sheet – MR261.07A
DE
(
pdf
| 306 KB)
Data sheet – MR261.07A
EN
(
pdf
| 306 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - MR2xx, MR5xx, MR7xx
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 488 KB)
CAD
MR261
(
zip
| 1 MB)
맨 위로