제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

순수 기계식

  • 다양한 하우징 디자인
  • 강철 및 산화지르코늄 소재의 프로브 팁 선택 가능
  • 작동 방향 상시 닫힘 접점(NC)
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

증폭기 포함

  • PNP/NPN 3선식 버전
  • 작동 방향 상시 개방 접점(NO)
  • 최대 부하 전류 50mA
  • 강철, 루비 및 산화지르코늄 소재의 프로브 팁 선택 가능
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

측면 접근용

  • 강철 및 루비 소재의 프로브 팁 선택 가능
  • 최대 측면 접근각 30°
  • 작동 방향 NO 또는 NC
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

견고함

  • 보호 등급 IP 67
  • 강철, 루비 및 산화지르코늄 소재의 프로브 팁 선택 가능
제품 선택기에서 열기

장점
  • 마이크로 미터 정밀도
    • 세계에서 가장 정확한 리밋 스위치
    • 까다로운 환경에서도 0,001mm의 정확한 반복성 제공
  • 어떤 상황에서든 안정성 보장
    • 산화지르코늄 소재의 초경질 핀
    • 견고한 금속 하우징
  • 사양이 다양하여 다용도로 사용 가능
    • 원추형 및 테이퍼형 하우징 디자인
    • 사용 분야별 작동력을 30cN~250cN으로 정의 가능
    • 측면 접근이 필요한 경우 금속 또는 루비 소재의 구형 프로브 팁 사용
    • LED가 있는 통합형 증폭기, 50mA 부하 전류(PLC)용으로 설계
  • 수명이 길어 비용 효율적
    • 견고한 IP 67 하우징
    • 바이턴, 실리콘 소재의 실링이 금 도금 접점을 오염, 먼지, 습기로부터 보호

사용 분야

고정밀 My-Com 리밋 스위치의 일반적인 사용 분야:

  • X/Y 테이블 및 공작 기계의 기준점 설정
  • 사출 금형의 잠금 정확도 및 적합성 모니터링
  • 매우 작은 처짐, 움직임, 변형 감지
  • 측정 센서, 게이지, 프로브 팁에 통합
  • 품질 관리 시 측정 장치 교정
  • 표면 거칠기 확인
  • 정밀 기계 공학의 매우 다양한 기타 사용 분야

기술

My-Com 정밀 스위치를 설계할 때 크게 신경쓴 것은 부품 수를 반드시 필요한 만큼으로 줄이는 것이었습니다. 일정한 반복성에서 엄청난 수의 스위칭 주기를 보장하는 것은 오직 세 개의 움직이는 부품과 고품질의 소재뿐입니다. 두 방향으로만 움직이는 짧은 길이의 선형 이동과 매우 작은 작동력이 My-Com 정밀 스위치의 엄청난 신뢰성과 기대 수명을 더욱 높여줍니다. My-Com은 이미 100만 여 개의 사용 분야에서 절대적인 신뢰성을 입증했습니다.


다운로드
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로