ZVL-M0814-VSW
Lenses / Lens accessories
ZVL-M0814-VSW
제품번호: 11725912
Computar lens
8 mm
F 1,4-16
format 2/3″
M.O.D. 0,1 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
suitable for visible and SWIR wavelengths (400 - 1700 nm)
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Computar
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
33,5 mm × 28,2 mm
Max. outer diameter
33,5 mm
Max. length (excl. thread)
28,2 mm
Weight
≤ 62,6 g
Filter thread
M 30,5 × 0,5
Lens data
Lens resolution
1,3 MP
Pixel resolution
5 µm
Focal length
8 mm
Format
2/3″
Aperture
F1.4-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,1 m
Horizontal angle of view
42,5 °
Vertical angle of view
34,5 °
Diagonal angle of view
53,0 °
At image format
8,8 mm × 6,6 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-10 … +50 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-M0814-VSW
DE
(
pdf
| 183 KB)
Data sheet – ZVL-M0814-VSW
EN
(
pdf
| 181 KB)
맨 위로