레이더 거리 센서
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
ZVL-M1228-MPW3
Lenses / Lens accessories
ZVL-M1228-MPW3
제품번호: 11704871
Computar lens
12 mm
F 2,8-16
format 2/3″
M.O.D. 0,1 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Computar
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
29 mm × 43.5 mm
Max. outer diameter
29 mm (without knurled screws)
Max. length (excl. thread)
44 mm
Weight
≤ 60 g
Filter thread
M 27 × 0,5
Lens data
Lens resolution
6 MP
Pixel resolution
2,74 µm
Focal length
12 mm
Format
2/3″
Aperture
F2.8-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,1 m
Horizontal angle of view
40,3 °
Vertical angle of view
30,8 °
Diagonal angle of view
49,3 °
At image format
8,8 × 6,6 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-10 … +50 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-M1228-MPW3
DE
(
pdf
| 231 KB)
Data sheet – ZVL-M1228-MPW3
EN
(
pdf
| 229 KB)
맨 위로