엣지 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
VeriSens ID 시리즈
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
Strain Sensors
Performance strain sensor for industrial indoor applications
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
모두 표시
General data
Nominal strain
0 ... 2000 μm/m
Non-linearity
< 0,3 %
Repeatability
< 0,1 %
Mechanical mounting
4 x M6 screws
Dimensions
26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanical data
Overload
150 %
Fatigue strength
>10 Mio cycles at 0...100% FS
Weight
135 g
Material sensor body
1.7225, chemically nickel plated
Material housing
Stainless steel, 1.4301
Compensated for thermal expansion coefficient
11,1 * 10
-6
1/K
Electrical connection
M12, 5 pin, male
Environmental conditions
Operating temperature range
-40 °C ... 85 °C
Storage temperature range
-40 °C ... 85 °C
Protection class EN 60529, ISO20653
IP 65
Vibration IEC 60068-2-6
10 … 57 Hz: 1.5 mm p-p, 58 ... 2000 Hz: 10 g
Random IEC 60068-2-64
20 ... 1000 Hz: 0.1 g²/Hz
Shock IEC 60068-2-27
50 g / 11 ms, 100 g / 6 ms
Electrical data
Signal polarity positive
Tension
Bridge resistance
350 Ω
Current consumption
< 40 mA
Reverse polarity protection
Yes
Short circuit protection
Yes
Conformity
CE
UL
다운로드
모두 표시
Certificates / approvals
DoC / CoC - DST53
DE/EN/FR/BG/CZ/DK/ES/FI/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 280 KB)
3D CAD / CAE
(
stp
| 506 KB)
도면
모두 표시
Drawings
(
png
| 114 KB)
(
png
| 117 KB)
맨 위로