엣지 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
VeriSens ID 시리즈
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
KSG U2/KSGU6GC0500G
Cables
KSG U2/KSGU6GC0500G
제품번호: 11702816
USB 3.0 interface cable
screw lock Micro-B connector to type A (optional screw lock) connector, both connectors with die-cast housing
length 5.0 m
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Electrical data
Number of poles
9
Connectors
USB 3.0 Micro-B connector, screw lock, die-cast housing
USB 3.0 type A connector, optional screw lock, die-cast housing
Mechanical data
Smallest bending radius static
62 mm
Use in cable carriers
no
Cable length [m]
5 m
Weight
≤ 250 g
Material
PVC
Interface
Data interface
USB 3.0
Environmental conditions
Conformity
RoHS
CE
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – KSG U2/KSGU6GC0500G
DE
(
pdf
| 235 KB)
Data sheet – KSG U2/KSGU6GC0500G
EN
(
pdf
| 234 KB)
맨 위로