레이저 거리 센서
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
10-GigE DA Cable Copper SFP+/SFP+, 5.0m
Cables
10-GigE DA Cable Copper SFP+/SFP+, 5.0m
제품번호: 11700591
Copper cable for 10-GigE connection
SFP+ module to SFP+ module (direct attached)
length 5.0 m
Cisco Coding
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Electrical data
Shielding
yes
Connectors
SFP+
Power supply
3,15 V DC … 3,45 V DC
Power consumption
< 0.5 W
Mechanical data
Smallest bending radius static
30 mm
Use in cable carriers
no
Cable length [m]
5 m
Weight
≤ 200 g
Material
PVC, lead-free
Interface
Data interface
10 GigE
Environmental conditions
Operating temperature
0 … +70 °C
Conformity
RoHS
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – 10-GigE DA Cable Copper SFP+/SFP+, 5.0m
DE
(
pdf
| 418 KB)
Data sheet – 10-GigE DA Cable Copper SFP+/SFP+, 5.0m
EN
(
pdf
| 413 KB)
맨 위로