레이저 거리 센서
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
Female connector M23, 12-pin, straight, with cable 10 m (ESG 23JH01000GVI)
Cables / connectors
Female connector M23, 12-pin, straight, with cable 10 m (ESG 23JH01000GVI)
제품번호: 11176944
Female connector M23 with screwable nut
With cable (shielded) in different lengths
Cable version: shield is placed onto the connector housing
Cable for flexible cable carriers
더 이상 사용 불가
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Capacitance wire/wire
150 pF/m
Voltage supply
30 VAC
Current load
≤2 A
Cable length
2 m, 5 m, 10 m (further length upon request)
Bending radius
7.5 x cable diameter
Outer diameter
7 ±0.3 mm
Operating temperature
-50...+90 °C (fixed cable)
-40...+90 °C (moved cable)
Isolation resistance
>200 MΩ x km
Conductor resistance
<130 Ω/km
Material
Cable sheath: PUR black
다운로드
모두 표시
Data sheet
11176945
DE
(
pdf
| 159 KB)
11176945
EN
(
pdf
| 176 KB)
11176945
FR
(
pdf
| 161 KB)
맨 위로