레이저 거리 센서
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
Cable GigE M12X/RJ45, STP, 20.0m, flex, 90°
Cables
Cable GigE M12X/RJ45, STP, 20.0m, flex, 90°
제품번호: 11195121
Gigabit Ethernet interface cable
CAT6A
M12/8-pin connector, X-coded (screw lock), 90° angled to RJ45
cable carrier compatible
suitable for robotic applications (+/- 180°/ 0.5 m, min. 1.000.000 torsion cycles)
length 20,0 m
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
다이어그램
도면
기술 데이터
다운로드
다이어그램
도면
기술 데이터
모두 표시
Electrical data
Number of poles
8
Connectors
M12/x-kodiert, gewinkelt, verschraubbar
RJ45
Mechanical data
Smallest bending radius static
70 mm
Bending cycles
1000000
Use in cable carriers
yes, flexible cable
Cable length [m]
20 m
Weight
≤ 1400 g
Material
TPU, halogen-free
Interface
Data interface
10 GigE
GigE
Environmental conditions
Conformity
RoHS
CE
Protection class
IP 40
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Cable GigE M12X/RJ45, STP, 20.0m, flex, 90°
DE
(
pdf
| 565 KB)
Data sheet – Cable GigE M12X/RJ45, STP, 20.0m, flex, 90°
EN
(
pdf
| 564 KB)
다이어그램
모두 표시
Pin assignment
(
png
| 54 KB)
도면
모두 표시
Dimension drawing
(
png
| 111 KB)
맨 위로