레이더 거리 센서
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
ESG 34CE1000G
Connectors and mating connectors
ESG 34CE1000G
제품번호: 11205639
Connector M12, 5 pin, straight, 10 m, shielded
For outdoor applications
4 and 5 pin versions shielded
Cable coating PE-X
Halogen-free
Cap nut material in high grade steel
문의
짧은 시간 동안 제한된 사용
마지막 주문 날짜:
2026. 9. 30.
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
대체 제품:
CABLE / CONNECTOR
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
모두 표시
Usage
Connecting cable for
Connector type M12
Connection type (head 1)
Connector female
Dimension (head 1)
M12
Type (head 1)
Straight
Connection type (head 2)
Free cable end
Particular characteristics
Outdoor
Shielding
Shielded
Material cable jacket
PE-X halogen-free
Material (union nut)
Stainless steel 1.4404 (V4A)
Length
10 m
Number of positions
5 pins
Protection class
IP 65/67/68/69K
다운로드
모두 표시
Data sheet
ESG 34CExxxxG_ESW 33CExxxxG
DE
(
pdf
| 163 KB)
ESG 34CExxxxG_ESW 33CExxxxG
EN
(
pdf
| 164 KB)
EPLAN
데이터 포털 링크
데이터 포털 링크
도면
모두 표시
Drawings
(
png
| 971 KB)
Pin assignment
(
png
| 243 KB)
맨 위로