레이더 거리 센서
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
Cable connector M12, 4-pin, on both sides, D-coded, 2 m cable (Z 185.E02)
Cables / connectors
Cable connector M12, 4-pin, on both sides, D-coded, 2 m cable (Z 185.E02)
제품번호: 11202549
Cable connector M12, 4-pin, for EtherNet encoder
With shielded cable
Cable for flexible cable carriers
Protection IP 67
문의
짧은 시간 동안 제한된 사용
마지막 주문 날짜:
2025. 9. 30.
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
대체 제품:
CAM12.D4-11231005
제품 비교
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Nominal voltage
250 V
Nominal current
4 A
Cable length
1 m, 2 m, 5 m, 10 m (further length upon request)
Operating temperature
-25...+80 °C
Material
Cable sheath: PUR green, halogen free
Technical data - mechanical design
Protection EN 60529
IP 67
다운로드
모두 표시
Data sheet
11202560
DE
(
pdf
| 131 KB)
11202560
EN
(
pdf
| 156 KB)
11202560
FR
(
pdf
| 144 KB)
맨 위로