레이더 거리 센서
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
Female connector M12, 12-pin, straight, shielded, 10 m cable (ESG 34JP1000G)
Cables / connectors
Female connector M12, 12-pin, straight, shielded, 10 m cable (ESG 34JP1000G)
제품번호: 11048455
Female connector M12 with screwable nut
With or without cable (shielded) in different lengths
더 이상 사용 불가
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
대체 제품:
CAM12.A12-11230360
제품 비교
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Nominal voltage
30 V
Nominal current
1,5 A
Core diameter
1.00 +0.05 mm
Core cross-section
12 x 0.14 mm²
Cable length
2 m, 5 m, 10 m (further length upon request)
Bending radius
85 mm
Outer diameter
8,5 mm
Isolation resistance
≥100 MΩ
Conductor resistance
142 Ω/km (20 °C)
Material
Cable sheath: PUR black
Technical data - mechanical design
Protection EN 60529
IP 65
IP 68
IP 69K
다운로드
모두 표시
Data sheet
11078614
DE
(
pdf
| 173 KB)
11078614
EN
(
pdf
| 170 KB)
11078614
FR
(
pdf
| 167 KB)
맨 위로