엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
Female connector M12, 12-pin, straight, shielded, 2 m cable (ESG 34JP0200G)
Cables / connectors
Female connector M12, 12-pin, straight, shielded, 2 m cable (ESG 34JP0200G)
제품번호: 11048452
Female connector M12 with screwable nut
With or without cable (shielded) in different lengths
문의
짧은 시간 동안 제한된 사용
마지막 주문 날짜:
2025. 9. 30
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
대체 제품:
CAM12.A12-11230358
제품 비교
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Nominal voltage
30 V
Nominal current
1,5 A
Core diameter
1.00 +0.05 mm
Core cross-section
12 x 0.14 mm²
Cable length
2 m, 5 m, 10 m (further length upon request)
Bending radius
85 mm
Outer diameter
8,5 mm
Isolation resistance
≥100 MΩ
Conductor resistance
142 Ω/km (20 °C)
Material
Cable sheath: PUR black
Technical data - mechanical design
Protection EN 60529
IP 65
IP 68
IP 69K
다운로드
모두 표시
Data sheet
11078614
DE
(
pdf
| 172 KB)
11078614
EN
(
pdf
| 169 KB)
11078614
FR
(
pdf
| 166 KB)
EPLAN
데이터 포털 링크
데이터 포털 링크
맨 위로