레이저 거리 센서
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
ESG 34CF0500G
Connectors and mating connectors
ESG 34CF0500G
제품번호: 11001614
Connector M12, 5 pin, straight, 5 m, Niro, shielded
Connector shielded, screen connected with cap nut
5 and 8 pin versions
Cable coating TPE
Cap nut material in stainless steel V4A
더 이상 사용 불가
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
모두 표시
Usage
Connecting cable for
Connector type M12
Connection type (head 1)
Connector female
Dimension (head 1)
M12
Type (head 1)
Straight
Connection type (head 2)
Free cable end
Shielding
Shielded
Material cable jacket
TPE
Length
5 m
Number of positions
5 pins
Protection class
IP 67/69K
다운로드
모두 표시
CAD
ESG 34CF0500G / IGES
(
zip
| 164 KB)
ESG 34CF0500G / STEP
(
zip
| 43 KB)
ESG 34CF0500G / PARASOLIDS
(
zip
| 55 KB)
도면
모두 표시
Drawings
(
png
| 238 KB)
Pin assignment
(
png
| 242 KB)
맨 위로