레이저 거리 센서
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
Coupling CPS25 (L=19, D1=04 / D2=10)
Mounting solid shaft encoders
Coupling CPS25 (L=19, D1=04 / D2=10)
제품번호: 11065915
For encoder with solid shaft
Precision coupling
Torsionally stiff coupling with low installation depth
Pluggable
Electrically insulating center disk
Suitable for very high speeds
더 이상 사용 불가
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Shaft diameter D1
4 mm
Shaft diameter D2
10 mm
Operating speed
≤13500 rpm
Operating temperature
-30...+80 °C
Moment of inertia
≤ 20 gcm²
Maximum torque
100 Ncm
Admissible parallel misalignment
≤ 0,5 mm
Admissible angular error
≤ 1 °
Weight approx.
18 g
Mechanical mounting
Clamping hub
Material
Hub: aluminium
Centre disc: plastic
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Coupling CPS25 (L=19, D1=04 / D2=10)
FR
(
pdf
| 343 KB)
Data sheet – Coupling CPS25 (L=19, D1=04 / D2=10)
DE
(
pdf
| 345 KB)
Data sheet – Coupling CPS25 (L=19, D1=04 / D2=10)
EN
(
pdf
| 344 KB)
Declaration of conformity
(
pdf
| 713 KB)
맨 위로