레이저 거리 센서
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
TIL
Incremental encoders
TIL
Through hollow shaft ø10 to ø16 mm
Robust industry standard
Max. 2048 pulses per revolution
Optical sensing method
Extra large bearings for maximum life-time
더 이상 사용 불가
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data - electrical ratings
Voltage supply
5 VDC ±5 %
8...26 VDC
Reverse polarity protection
Yes
Consumption w/o load
≤85 mA
Pulses per revolution
100 … 2048
Reference signal
Zero pulse, width 90°
Sensing method
Optical
Output frequency
≤120 kHz
Output signals
A, B, N + inverted
Output stages
Linedriver/RS422
Push-pull short-circuit proof
Interference immunity
EN 61000-6-2
Emitted interference
EN 61000-6-3
Technical data - mechanical design
Size (flange)
60 x 72 mm
Shaft type
ø10 mm (through hollow shaft)
ø12 mm (through hollow shaft)
ø14 mm (through hollow shaft)
ø16 mm (through hollow shaft)
Mounting kit
019
Protection EN 60529
IP 54
Operating speed
≤6000 rpm
Starting torque
≤0,01 Nm (+20 °C)
Material
Housing: aluminium
Shaft: stainless steel
Operating temperature
-20...+70 °C
Relative humidity
90 % non-condensing
Resistance
EN 60068-2-6
Vibration 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Shock 100 g, 11 ms
Connection
Cable 1 m
Weight approx.
300 g
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – TIL
DE
(
pdf
| 670 KB)
Data sheet – TIL
EN
(
pdf
| 670 KB)
Data sheet – TIL
FR
(
pdf
| 645 KB)
맨 위로