엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
ITD 27 A 4 Y15
Incremental encoders
ITD 27 A 4 Y15
Through hollow shaft ø9 to ø14 mm
Encoder with through hollow shaft ø9...14 mm
Pulses per revolution up to 32
Magnetic sensing method
HTL output signals
Cable output radial
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data - electrical ratings
Voltage supply
8...26 VDC
Reverse polarity protection
Yes
Consumption w/o load
≤20 mA
Pulses per revolution
1 … 32
Sensing method
Magnetic
Output signals
A 90° B
Output stages
Push-pull short-circuit proof
Interference immunity
EN 61000-6-2
Emitted interference
EN 61000-6-3
Technical data - mechanical design
Size (flange)
ø58 mm
Shaft type
ø9...14 mm (through hollow shaft)
Mounting kit
017
Protection EN 60529
IP 65
Operating speed
≤6000 rpm
Material
Housing: aluminium
Shaft: stainless steel
Operating temperature
-20...+85 °C
Relative humidity
90 % non-condensing
Resistance
EN 60068-2-6
Vibration 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Shock 100 g, 11 ms
Connection
Cable 1 m
Weight approx.
220 g
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ITD 27 A 4 Y15
DE
(
pdf
| 593 KB)
Data sheet – ITD 27 A 4 Y15
EN
(
pdf
| 596 KB)
Data sheet – ITD 27 A 4 Y15
FR
(
pdf
| 593 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD 27, ITD 67, MIR27
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 480 KB)
맨 위로