엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
ITD 01 A 4 Y 4
Incremental encoders
ITD 01 A 4 Y 4
Mini encoder with blind hollow shaft ø4 mm
Mini encoder with blind hollow shaft ø4 mm
Max. 1024 pulses per revolution
Optical sensing method
Outer diameter ø24 mm
TTL or HTL output signals
Cable output radial
Clamping ring torsion-proof
더 이상 사용 불가
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data - electrical ratings
Voltage supply
5 VDC ±5 %
8...30 VDC
Reverse polarity protection
Yes
Consumption w/o load
≤25 mA
Pulses per revolution
30 … 1024
Reference signal
Zero pulse, width 90°
Sensing method
Optical
Output frequency
≤100 kHz
Output signals
A 90° B, N
Output stages
TTL
Push-pull short-circuit proof
Technical data - mechanical design
Size (flange)
ø24 mm
Shaft type
ø4 mm (blind hollow shaft)
Mounting kit
102
Protection EN 60529
IP 64
Operating speed
≤10000 rpm
Starting torque
≤0,005 Nm (+20 °C)
Material
Housing: aluminium
Shaft: stainless steel
Operating temperature
-20...+85 °C
Relative humidity
90 % non-condensing
Resistance
EN 60068-2-6
Vibration 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Shock 30 g, 11 ms
Connection
Cable 1 m
Weight approx.
45 g
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ITD 01 A 4 Y 4
DE
(
pdf
| 1005 KB)
Data sheet – ITD 01 A 4 Y 4
EN
(
pdf
| 996 KB)
Data sheet – ITD 01 A 4 Y 4
FR
(
pdf
| 974 KB)
Quickstart
ITD 01
DE/EN/FR/IT/ES
(
pdf
| 767 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD 01
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 488 KB)
맨 위로