레이저 거리 센서
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
Female connector M23, 16-pin, without cable (Z 131.001)
Cables / connectors
Female connector M23, 16-pin, without cable (Z 131.001)
제품번호: 10117731
Female connector M23 with screwable nut
With or without cable (shielded) in different lengths
Cable version: shield is placed onto the connector housing
문의
짧은 시간 동안 제한된 사용
마지막 주문 날짜:
2025. 9. 30
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
공유하다
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Voltage supply
<300 V
Core diameter
1.35 +0.05 mm
1.8 +0.1 mm
Cable length
2 m, 5 m, 10 m (further length upon request)
Cable type
LIY 14x0.14 mm² / 2x0.5 mm² (shielded cable)
Bending radius
15 x cable diameter
Outer diameter
10,1 +0.5 mm
Operating temperature
-25...+105 °C
Conductor resistance
0.14 mm²: <138 Ω/km (20 °C)
0.5 mm²: <38 Ω/km (20 °C)
Material
Cable sheath: PVC grey
다운로드
모두 표시
Data sheet
10141369
DE
(
pdf
| 166 KB)
10141369
EN
(
pdf
| 163 KB)
10141369
FR
(
pdf
| 162 KB)
도면
모두 표시
Drawings
(
png
| 33 KB)
맨 위로