엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
VeriSens ID 시리즈
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
Female connector M23, 12-pin, stainless steel, 10 m cable (Z 189.007)
Cables / connectors
Female connector M23, 12-pin, stainless steel, 10 m cable (Z 189.007)
제품번호: 11034362
Female connector M23 with screwable nut
With cable (shielded) in different lengths
Cable version: shield is placed onto the connector housing
Cable for flexible cable carriers
Halogen-free
UL/CSA certification
더 이상 사용 불가
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
공유하다
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Voltage supply
<250 V
Cable length
10 m (further length upon request)
Cable type
UNITRONIC-FD CP (TP) plus UL/CSA 5x2x0.14 mm² (shielded, twisted pair)
Bending radius
7.5 x cable diameter
Outer diameter
7,5 mm
Operating temperature
-40...+80 °C
Material
Cable sheath: PUR grey
다운로드
모두 표시
Data sheet
11034362
DE
(
pdf
| 150 KB)
11034362
EN
(
pdf
| 175 KB)
11034362
FR
(
pdf
| 173 KB)
도면
모두 표시
Drawings
(
png
| 71 KB)
맨 위로