레이저 거리 센서
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
Female connector M23, 12-pin, 10 m cable (Z 148.007)
Cables / connectors
Female connector M23, 12-pin, 10 m cable (Z 148.007)
제품번호: 11034214
Female connector M23 with screwable nut
With or without cable (shielded) in different lengths
Cable version: shield is placed onto the connector housing
더 이상 사용 불가
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
공유하다
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Voltage supply
60 VDC
Core diameter
1.00 +0.05 mm
Cable length
2 m, 5 m, 10 m (further length upon request)
Cable type
LiY(C)11Y 10x0.14 mm² (shielded cable)
Bending radius
5 x cable diameter
Outer diameter
6 ±0.2 mm
Operating temperature
-40...+105 °C
Conductor resistance
<140 Ω/km (20 °C)
Material
Cable sheath: PUR black
다운로드
모두 표시
Data sheet
11034214
DE
(
pdf
| 161 KB)
11034214
EN
(
pdf
| 161 KB)
11034214
FR
(
pdf
| 160 KB)
도면
모두 표시
Drawings
(
png
| 110 KB)
맨 위로