레이더 거리 센서
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
Female connector M23, 12-pin, 15 m (incr.) (Z 182.M15)
Cables / connectors
Female connector M23, 12-pin, 15 m (incr.) (Z 182.M15)
제품번호: 11051323
Female connector M23 with screwable nut
With or without cable (shielded) in different lengths
Cable version: shield is placed onto the connector housing
문의
짧은 시간 동안 제한된 사용
마지막 주문 날짜:
2025. 9. 30.
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
공유하다
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Cable length
2 m, 5 m, 8 m, 10 m, 15 m (further length upon request)
Cable type
LiYCY (TP) 6x2x0.14 mm² (shielded, twisted pair)
Bending radius
6 x cable diameter
Outer diameter
7,1 mm
Operating temperature
-40...+80 °C
Material
Cable sheath: PVC grey
다운로드
모두 표시
Data sheet
11051323
DE
(
pdf
| 148 KB)
11051323
EN
(
pdf
| 159 KB)
11051323
FR
(
pdf
| 158 KB)
도면
모두 표시
Drawings
(
png
| 2170 KB)
맨 위로