레이저 거리 센서
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
Female connector M23, 12-pin, 8 m cable (Z 193.M08)
Cables / connectors
Female connector M23, 12-pin, 8 m cable (Z 193.M08)
제품번호: 11090860
Female connector M23 with screwable nut
With or without cable (shielded) in different lengths
Cable version: shield is placed onto the connector housing
Cable for flexible cable carriers
Halogen-free
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Voltage supply
<250 V
Cable length
3 m, 5 m, 8 m, 10 m (further length upon request)
Cable type
5x2x0.14 mm² / UL/CSA (shielded cable)
Bending radius
7.5 x cable diameter
Outer diameter
< 7,3 mm
Operating temperature
-40...+70 °C
Material
Cable sheath: PUR grey
다운로드
모두 표시
Data sheet
11090860
DE
(
pdf
| 148 KB)
11090860
EN
(
pdf
| 171 KB)
11090860
FR
(
pdf
| 158 KB)
도면
모두 표시
Drawings
(
png
| 115 KB)
맨 위로