레이저 거리 센서
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
Female connector M23, 12-pin, 25 m cable (Z 194.M25)
Cables / connectors
Female connector M23, 12-pin, 25 m cable (Z 194.M25)
제품번호: 11105244
Female connector M23 with screwable nut
With or without cable (shielded) in different lengths
Cable version: shield is placed onto the connector housing
Cable for flexible cable carriers
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Voltage supply
<250 V
Cable length
5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m (further length upon request)
Cable type
UNITRONIC-FD CP (TP) plus UL/CSA 5x2x0.14 mm² (shielded, twisted pair)
Bending radius
7.5 x cable diameter
Outer diameter
7,3 ±0.4 mm
Operating temperature
-40...+70 °C
Material
Cable sheath: PUR grey
다운로드
모두 표시
Data sheet
11105244
DE
(
pdf
| 151 KB)
11105244
EN
(
pdf
| 174 KB)
11105244
FR
(
pdf
| 160 KB)
도면
모두 표시
Drawings
(
png
| 48 KB)
맨 위로