레이더 거리 센서
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
Female connector M23, 12-pin, 5 m cable (Z 141.005)
Cables / connectors
Female connector M23, 12-pin, 5 m cable (Z 141.005)
제품번호: 10124780
Female connector M23 with screwable nut
With or without cable (shielded) in different lengths
Cable version: shield is placed onto the connector housing
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Voltage supply
60 VDC
Core diameter
1.05 ±0.05 mm
Cable length
2 m, 5 m, 10 m, 20 m, 30 m (further length upon request)
Cable type
LiY(C)11Y 10x0.14 mm² (shielded cable)
Bending radius
5 x cable diameter
Outer diameter
6 ±0.2 mm
Operating temperature
-40...+105 °C
Conductor resistance
<135 Ω/km (20 °C)
Material
Cable sheath: PUR black
다운로드
모두 표시
Data sheet
11034207
DE
(
pdf
| 160 KB)
11034207
EN
(
pdf
| 160 KB)
11034207
FR
(
pdf
| 158 KB)
도면
모두 표시
Drawings
(
png
| 2341 KB)
맨 위로