레이저 거리 센서
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
Female connector M23, 12-pin, 3 m cable (Z 130.004)
Cables / connectors
Female connector M23, 12-pin, 3 m cable (Z 130.004)
제품번호: 11034156
Female connector M23 with screwable nut
With or without cable (shielded) in different lengths
Cable version: shield is placed onto the connector housing
문의
짧은 시간 동안 제한된 사용
마지막 주문 날짜:
2025. 9. 30.
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
공유하다
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Voltage supply
<300 V
Core diameter
1.00 +0.05 mm
Cable length
2 m, 3 m, 5 m, 10 m, 15 m (further length upon request)
Cable type
LiYCY-t 5x2x0.14 mm² (shielded cable)
Bending radius
10 x cable diameter
Outer diameter
7,5 ±0.4 mm
Operating temperature
-30...+100 °C (fixed cable)
Conductor resistance
<140 Ω/km (20 °C)
Material
Cable sheath: PVC grey
다운로드
모두 표시
Data sheet
11042991
DE
(
pdf
| 163 KB)
11042991
EN
(
pdf
| 164 KB)
11042991
FR
(
pdf
| 163 KB)
도면
모두 표시
Drawings
(
png
| 2361 KB)
맨 위로