레이저 거리 센서
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
Female connector M12, 12-pin, 1 m cable (Z 201.M01)
Cables / connectors
Female connector M12, 12-pin, 1 m cable (Z 201.M01)
제품번호: 11142900
Female connector M12 with screwable nut
With shielded cable
Cable for flexible cable carriers
Protection IP 67, IP 69K
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Core cross-section
12 x 0.14 mm²
Cable length
1 m, 5 m, 10 m (further length upon request)
Bending radius
10 x cable diameter
Outer diameter
6 mm
Ambient temperature
-30...+90 °C (IP 67, IP 69K)
-40...+90 °C (IP 65, fixed cable)
Material
Cable sheath: PUR black, halogen free
Technical data - mechanical design
Protection EN 60529
IP 67
IP 69K
다운로드
모두 표시
Data sheet
Z 201.M05
DE
(
pdf
| 138 KB)
11034357
EN
(
pdf
| 164 KB)
11034357
FR
(
pdf
| 149 KB)
맨 위로