레이저 거리 센서
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
Bellows coupling (D1=6 / D2=8)
Mounting solid shaft encoders
Bellows coupling (D1=6 / D2=8)
제품번호: 10106008
For encoder with solid shaft
Bellows coupling free from backlash, including clamping hub
High torsional resistance
Compensation of shaft misalignments at minimized restoring force
더 이상 사용 불가
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
대체 제품:
Bellows coupling (D1=06 / D2=08)
제품 비교
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Shaft diameter D1
6 mm
Shaft diameter D2
8 mm
Operating speed
≤15000 rpm
Operating temperature
-30...+120 °C
Moment of inertia
29 gcm²
Torsional rigidity
1050 Nm/rad
Radial spring stiffness
11 N/mm
Maximum torque
200 Ncm
Admissible axial movement
± 0,5 mm
Admissible parallel misalignment
± 0,25 mm
Admissible angular error
± 2 °
Weight approx.
33 g
Material
Bellows: stainless steel
Hub: aluminium
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Bellows coupling (D1=6 / D2=8)
FR
(
pdf
| 719 KB)
Data sheet – Bellows coupling (D1=6 / D2=8)
DE
(
pdf
| 721 KB)
Data sheet – Bellows coupling (D1=6 / D2=8)
EN
(
pdf
| 720 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - Accessories
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 285 KB)
맨 위로