레이더 거리 센서
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
DSRT 22DA
Strain Sensors
DSRT 22DA
For cyclical and static measurements, without amplifier
Output signal mV/V
S/G full bridge
High repeatability
High sensitivity
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Nominal strain
100 ... 750 μm/m
Non-linearity
< 0,5 %
Mechanical mounting
4 x M6 screws
Dimensions
26 mm x 17 mm x 69 mm
Environmental conditions
Operating temperature range
-25 ... 70 °C
Protection class EN 60529, ISO20653
IP 65
Electrical data
Output signal
mV/V
Supply voltage
max. 10 VDC
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – DSRT22DA
DE
(
pdf
| 126 KB)
EN
(
pdf
| 125 KB)
Certificates / approvals
DoC / CoC - DXX
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 190 KB)
CAD
DSRT 22Dx / IGES
(
igs
| 1920 KB)
DSRT 22Dx / STEP
(
stp
| 451 KB)
DSRT 22Dx / PARASOLIDS
(
x_t
| 297 KB)
맨 위로