레이저 거리 센서
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
Obj Kowa LM8JC10M 8,5mm/1,8
Lenses / Lens accessories
Obj Kowa LM8JC10M 8,5mm/1,8
제품번호: 11091819
Kowa lens
8,5 mm
F 1,6-22
format 2/3"
M.O.D. 0,1 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
더 이상 사용 불가
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Kowa
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
36 mm × 56 mm
Max. outer diameter
36 mm (without knurled screws)
46 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
56 mm
Weight
≤ 115 g
Filter thread
M 34,0 × 0,5
Lens data
Lens resolution
9 MP
Focal length
8,5 mm
Format
2/3″
Aperture
F1,8-22
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,1 m
Horizontal angle of view
54 °
Vertical angle of view
41,9 °
Diagonal angle of view
64,6 °
At image format
6,6 × 8,8 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-10 … +50 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Obj Kowa LM8JC10M 8,5mm/1,8
DE
(
pdf
| 285 KB)
Data sheet – Obj Kowa LM8JC10M 8,5mm/1,8
EN
(
pdf
| 284 KB)
맨 위로