레이저 거리 센서
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
Z-KSW 31SH0500G
Cables
Z-KSW 31SH0500G
제품번호: 11105281
90° Shielded Cable, 3 wires, 5,0 m
shielded process interface cable for Baumer
VisiLine
®
cameras
90° angled M8/3-pin male connector to open wires
cable carrier compatible
length 5,0 m
문의
대체 제품:
CAM8.A3-11230395
제품 비교
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
다이어그램
기술 데이터
다운로드
다이어그램
기술 데이터
모두 표시
Electrical data
Shielding
yes
Number of poles
3
Connectors
M8 male connector, angled, screw lock
open wires
Mechanical data
Smallest bending radius static
25 mm
Smallest bending radius moved installation
50 mm
Bending cycles
4000000
Use in cable carriers
yes
Cable length [m]
5 m
Weight
≤ 176 g
Material
PUR, halogen-free
Interface
Data interface
Process interface
Environmental conditions
Resistance to oil
DIN EN 60811-2-1
Protection class
IP 65/67 (camera side)
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Z-KSW 31SH0500G
DE
(
pdf
| 266 KB)
Data sheet – Z-KSW 31SH0500G
EN
(
pdf
| 264 KB)
다이어그램
모두 표시
Pin assignment
(
png
| 690 KB)
맨 위로