레이저 거리 센서
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
Z-ESW 31FH0500
Cables
Z-ESW 31FH0500
제품번호: 11105262
90° Cable 8 wires, 5,0 m
process interface cable
90° angled M8/8-pin female connector to open wires
length 5,0 m
alternative article: CAM8.A8-11232605
더 이상 사용 불가
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
다이어그램
기술 데이터
다운로드
다이어그램
기술 데이터
모두 표시
Electrical data
Shielding
no
Number of poles
8
Connectors
M8 female connector, angled, screw lock
Mechanical data
Smallest bending radius static
26 mm
Smallest bending radius moved installation
52 mm
Use in cable carriers
no
Cable length [m]
5 m
Weight
≤ 175 g
Material
PUR
Interface
Data interface
Process interface
Environmental conditions
Flame resistance
UL 758/1581 (horizontal)
UL 758/1581 FT2
Halogen-free
DIN VDE 0472 part 815
DIN EN 50267-2-1
Resistance to oil
DIN EN 60811-2-1, 168 h at 100°C
Operation temperature (static)
-25 … +80 °C
Protection class
IP 65/67/68 (camera side)
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Z-ESW 31FH0500
DE
(
pdf
| 289 KB)
Data sheet – Z-ESW 31FH0500
EN
(
pdf
| 288 KB)
다이어그램
모두 표시
Pin assignment
(
png
| 799 KB)
맨 위로