Z-ESW 31DH0500G
Cables
Z-ESW 31DH0500G
제품번호: 11105041
90° Shielded Cable, 6 wires, 5,0 m
shielded process interface and power cable for Baumer
VisiLine
®
cameras
90° angled M8/6-pin female connector to open wires
cable carrier compatible
length 5,0 m
더 이상 사용 불가
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
다이어그램
기술 데이터
다운로드
다이어그램
기술 데이터
모두 표시
Electrical data
Shielding
yes
Number of poles
6
Connectors
M8 female connector, angled, screw lock
Mechanical data
Smallest bending radius static
52 mm
Smallest bending radius moved installation
52 mm
Bending cycles
4000000
Use in cable carriers
yes
Cable length [m]
5 m
Weight
≤ 194 g
Material
PUR, halogen-free
Interface
Data interface
Process interface
Environmental conditions
Resistance to oil
DIN EN 60811-2-1
Protection class
IP 65/67 (camera side)
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Z-ESW 31DH0500G
DE
(
pdf
| 269 KB)
Data sheet – Z-ESW 31DH0500G
EN
(
pdf
| 267 KB)
다이어그램
모두 표시
Pin assignment
(
png
| 41 KB)
맨 위로