레이더 거리 센서
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
Z-ESG 32FP0500G
Cables
Z-ESG 32FP0500G
제품번호: 11118810
Shielded cable 8 wires, female connector, 5,0 m
shielded process interface cable
M8/8-pin female connector to open wires
cable carrier compatible
length 5,0 m
더 이상 사용 불가
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
대체 제품:
CAM8.A8-11232597
제품 비교
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
다이어그램
기술 데이터
다운로드
다이어그램
기술 데이터
모두 표시
Electrical data
Shielding
yes
Number of poles
8
Connectors
M8 female connector, screw lock
Mechanical data
Smallest bending radius static
29,5 mm
Smallest bending radius moved installation
59 mm
Bending cycles
2000000
Use in cable carriers
yes
Cable length [m]
5 m
Weight
≤ 246 g
Material
PUR, halogen-free
Interface
Data interface
Process interface
Environmental conditions
Flame resistance
DIN EN 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
IEC 60332-1-2
CSA FT-2
Halogen-free
DIN EN 50267-2-1
IEC 60754-1
VDE 0482-267-2-1
Resistance to oil
DIN EN 60811-2-1, 168 h at 100°C
Operation temperature (static)
-50 ... +80 °C
Protection class
IP 65/67 (camera side)
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Z-ESG 32FP0500G
DE
(
pdf
| 275 KB)
Data sheet – Z-ESG 32FP0500G
EN
(
pdf
| 273 KB)
다이어그램
모두 표시
Pin assignment
(
png
| 799 KB)
맨 위로