2025. 2. 19.
"Hübner-Berlin" 브랜드의 Baumer 엔코더는 70년 동안 HeavyDuty 응용 분야의 벤치마크가 되어 왔습니다. Baumer는 이제 새로운 HOG800 시리즈를 통해 오배선, 축전류, 과전압 및 기계적 스트레스에 대한 보호 기능이 더욱 강화된 성공적인 모델의 차세대 모델을 선보이고 있습니다. Baumer는 이제 종합적인 산업용 엔코더 플랫폼의 스마트 기능을 HeavyDuty 응용 분야에 사용할 수 있게 되었습니다. 여기에는 분해능, 출력 레벨 및 회전 방향에 대한 지능적인 매개변수화와 Baumer 센서 제품군으로의 통합이 포함됩니다. 센서 상태, 온도 및 작동 시간에 대한 새로운 모니터 기능도 사용할 수 있습니다.
HOG800 시리즈는 최고 수준의 신뢰성과 정밀도가 요구되는 까다로운 응용 분야를 위한 고성능 엔코더로 구성되어 있습니다. 타협하지 않는 견고한 HeavyDuty 엔코더는 특히 비동기 모터, 크레인, 호이스트 및 냉간 압연기에 사용하기에 적합합니다. 컴팩트한 디자인과 다양한 보호 기능을 갖춘 HOG800 시리즈는 열악한 환경에서 비동기 모터의 속도를 측정하는 데 이상적인 선택입니다.
전설적인 견고성과 스마트한 추가 기능
HOG800 시리즈의 통합 스마트 기능 덕분에 시운전과 유지보수가 훨씬 쉬워집니다. Baumer 센서 제품군은 전자 명판을 쉽게 읽고 쓰며, 분해능과 출력 회로를 매개변수화하고, 상태 메시지를 쿼리할 수 있습니다. 모니터링 시스템은 센서 상태는 물론 출력, 온도 및 수명을 지속적으로 모니터링하여 결함을 조기에 감지할 수 있습니다.
또한 HOG800 시리즈는 하우징 폭이 84 mm에 불과한 인상적은 공간 절약형 디자인을 통해 밀폐된 사용자 친화적인 현장 조립으로 까다로운 조건에서도 간단하게 설치할 수 있습니다. 또 다른 장점은 단자함 설치 시 스캐닝 유닛을 캡슐화하여 보호 등급 IP40에 따라 오염과 먼지로부터 보호한다는 점입니다. 또한 푸시인 단자가 있는 플러그인 단자함은 간단하고 안전한 배선을 보장합니다. 연선 가이드는 단자함의 연선을 축에서 분리하여 케이블이 걸리거나 손상되는 것을 방지합니다.
HOG800 시리즈의 제품 사양
HOG800 시리즈는 HOG840, HOG860, HOG870, HOG890 사양으로 구성됩니다.
HOG840은 가장 경제적인 모델이며 풍력 발전기 및 기계에 사용하도록 특별히 설계되었습니다. DIN EN ISO 12944에 따라 강력한 C4 등급의 부식 방지 기능을 제공하며, 작동 온도 범위는 -30~85 °C이고, 최대 200미터(HTL-P)의 케이블 길이를 지원합니다.
HOG860은 기계 및 비동기식 드라이브의 까다로운 응용 분야에 적합합니다. HOG840에 비해 전기 보호 메커니즘이 확장되었고, 매개변수화 옵션과 상태 모니터링 기능을 제공하며, -40~100 °C의 확장된 온도 범위에서 작동합니다. 또한 HOG860은 CX 부식 방지 기능이 포함되어 있어 부식성 환경에 특히 강합니다.
HOG870은 두 번째 스캔, 평가 및 6개의 추가 출력을 갖춘 이중화 HeavyDuty 엔코더입니다. 안전 관련 사용 분야에서 사용하도록 설계되었습니다.
HOG890은 증분 신호 외에도 정지, 속도, 방향 및 상태 정보를 장거리에서 제어 장치에 제공하는 3개의 디지털 스위치를 갖추고 있습니다.
Baumer는 HOG800 시리즈를 통해 HeavyDuty 엔코더의 새로운 기준을 제시합니다. 더욱 강화된 견고성과 스마트 기능을 포함한 최고의 사용자 편의성을 갖춘 이 HeavyDuty 엔코더는 까다로운 응용 분야에서 안정적인 작동과 간단한 시운전을 가능하게 합니다.
자세한 정보: www.baumer.com/c/91681
비동기 모터에 완벽한 새로운 HOG800 시리즈의 스마트 HeavyDuty 엔코더
Image