성능을 더하다

그런 날 있지 않나요? 버틸 재간도 없이 모든 일이 한꺼번에 쏟아지는 그런 날 말입니다. 책상에 처리해야 할 프로젝트가 산더미처럼 쌓여 있는데 시간마저 촉박한 상황에서 중요한 고객이 연락하기까지 합니다. 그런데 고객이 새로운 자동화 솔루션에 대해 묻습니다. 좋은 해결책이지만 너무 비쌀 것 같다고요? 아니요, 그렇지 않습니다. 고성능 CX.I 카메라와 함께하면 이야기가 달라집니다. Baumer는 여러분의 사용 분야를 위해 유연성, 간편함, 저렴한 가격을 겸비한 솔루션을 제공합니다. 그게 어떻게 가능할까요? 더욱 강력한 성능만 뒷받침된다면 모든 것이 가능합니다.


저렴한 가격

똑똑한 설계에 흥미로운 기능이 더해진 결과, 고객에게 저렴한 솔루션으로 제공할 수 있을 만큼 시스템 비용이 지속적으로 감소하는 효과가 제공됩니다.


신속성 및 간편성

최소의 통합 비용으로 매우 다양한 작업을 해결하고 싶으신가요? 간단하게 올바른 모델을 선택하고 필요시 개별적으로 조정하십시오. 720가지 이상의 수정 옵션을 사용할 수 있습니다.


장기간 안정적임

고객의 성공은 품질에 의해 정해집니다. 견고한 설계로 고장 시간을 줄여 장기간의 안정적인 이미지 분석을 가능하게 합니다.

VT_inspect-award-2018_longtime.jpg
  • 견겨한 기계식 카메라 설계로 최대 100g의 충격과 최대 10g의 진동을 견딥니다.
  • 체결 가능한 M12 플러그 커넥터에 의한 안정적인 카메라 연결
  • 까다로운 식품 또는 의약품 생산 분야에서 안전하게 사용할 수 있도록 하드 아노다이징 처리 표면 또는 스테인리스 스틸 하우징

모든 부문에서 사용 가능

720가지 이상의 수정 옵션이 있어 모든 부문에서 다양한 작업을 간단하게 해결할 수 있습니다.


CX.I 카메라

여러분도 더 높은 성능으로 사용 분야의 효율을 높이고 싶으신가요? 그렇다면 간단하게 적합한 CX.I 카메라 모델을 선택하고 무료 샘플을 요청하십시오.

무료 샘플 요청


상담이 필요하신가요? CX.I 카메라의 장점을 여러분의 작업에서 활용할 수 있는 방법에 대한 상담을 제공합니다.

개인 상담
맨 위로