견고한 메커니즘, 신뢰할 수 있는 전자 장치, 쉬운 설치: 당사의 견고한 엔코더는 가장 열악한 조건에서도 연중무휴로 안정적으로 작동합니다. 고장 및 높은 가동 정지 시간 비용을 방지하는 데 크게 기여하므로 기계 또는 시스템의 높은 가용성에 결정적인 기여를 합니다.
앱솔루트 HeavyDuty 엔코더는 최대의 견고성과 내구성을 위해 설계되었습니다. 기계의 엄청난 예비 용량은 다음과 같은 적용 영역와 같이 극한의 환경 조건에서도 안정적인 연속 작동을 보장합니다.
SSI 절대 위치의 분해능, 회전당 1~131072펄스의 증분 분해능 및 2~12000rpm의 스위칭 속도를 매개변수화할 수 있습니다. 다양한 기계, 신호 및 필드버스 인터페이스와 결합하여 새로운 시리즈로 사용하는 데에 거의 제한이 없습니다.
Brochure – Absolute HeavyDuty encoders HMG10 / PMG10
Brochure – Wireless LAN adapter for programming of encoders HMG10P and PMG10P