제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

크기 105mm - 중공축 또는 원추형 샤프트

HMG10

  • 중공축, ø12~ 20mm
  • 원추형 샤프트 ø17 mm(1:10)
  • 최대  40비트의 총 분해능
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP
  • 단자함 또는 플랜지 소켓을 통한 연결
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

115mm 크기 - EURO 플랜지 B10이 있는 중실축

PMG10

  • EURO 플랜지 B10이 있는 축 ø11 mm
  • 최대  40비트의 총 분해능
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, „PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • 단자함 또는 플랜지 소켓을 통한 연결
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

통합형 속도 스위치

HMG10/PMG10

  • 스위칭 속도 2 ... 12 000rpm 자유롭게 프로그래밍 가능
  • 스위칭 출력을 통한 신호 출력
  • 축 또는 중공축
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

제로 펄스가 있는 추가 증분 신호

HMG10/PMG10

  • 전기적으로 절연된 2개의 추가 출력
  • HTL/TTL 최대 131 072 펄스
  • SinCos 최대 32개의 Sin 주기
  • 축 또는 중공축
제품 선택기에서 열기

장점

차세대 앱솔루트 HeavyDuty 엔코더 HMG10/PMG10은 10년 이상 거친 HeavyDuty 사용에서 입증된 특허받은 에너지 수확 마이크로 제너레이터와 자기 정밀 감지가 가능한 검증된 양면 베어링을 혁신적으로 결합합니다. 결과적으로, HeavyDuty 엔코더는 절대적인 새로운 지침이 되었습니다. 이전에 광학 감지에서 요구된 훨씬 더 향상된 견고성과 높은 정밀도.

  • 열악한 환경 조건에서 최고의 가용성과 최고의 서비스 수명
    • 입증된 HeavyDuty 구조, 양면 베어링, HeavyDuty 연결 기술
  • 어떤 환경에서도 신뢰성 제공
    • 두꺼운 벽 두께, 우수한 부식 방지 기능, 장기적으로 안정적인 불침투성개념을 갖춘 매우 견고한 하우징, 넓은 온도 범위 -40... +95°C
  • 베어링 손상에 대한 확실한 보호
    • 축의 양면 베어링, 긴 거리의 넉넉한 치수의 베어링, 큰 레이디얼/액시얼 축 하중을 위한 높은 베어링 부하 예비, 세라믹 볼이 있는 하이브리드 베어링으로 ​​인한 유도 축전류 없음
  • 높은 제어 품질 및 최적의 공정 제어
    • 매우 견고하고 정밀한 자기 싱글턴 위치 감지, 광학 감지에   필적하는 정확도, 높은 정확도의 추가 증분 신호, 최고의 전자기 적합성
  • 유지보수가 필요 없는 작동
    • 마모 부품 없음, 에너지 자급식 HeavyDuty 회전 속도계 MicroGen 배터리 및 변속기 없음 
  • 간단하고 유연한 제품 선택
    • 포괄적인 포트폴리오, 모든 관련 중공축, 축, 플랜지 및 커넥터 버전, 모든 관련 인터페이스, 제로 펄스가 있는 추가 증분 신호, 매개변수화 가능한 회전 속도 스위치

사용 분야

Absolute HeavyDuty 엔코더는 축의 절대 각도 위치(예: 전기 드라이브의 로터 또는 컨테이너 크레인의 케이블 드럼)를 감지합니다. 싱글턴 디자인의 엔코더는 1회전 내에서 절대 위치를 측정합니다. 멀티턴 엔코더는 1회전 내의 위치에서 회전 수를 측정합니다. 앱솔루트 엔코더는 일반적으로 시운전 중에 참조됩니다. 따라서 전원을 켠 후 기준 이동이 필요하지 않습니다.

SSI 또는 필드버스와 같은 직렬 디지털 인터페이스를 통한 절대 위치 출력 외에도 HeavyDuty 앱솔루트 엔코더는 HTL/TTL 신호와 같은 증분 위치의 추가 출력을 허용하여 증분 기능이 있는 제어 및 속도 컨트롤러에서 증분형 입력을 사용한 간단한 처리를 가능하게 합니다. 개별 버전은 스위칭 출력을 통해 너무 높거나 낮은 회전 속도를 알려주는 회전 속도 스위치와 함께 사용할 수도 있습니다.

앱솔루트 HeavyDuty 엔코더는 최대의 견고성과 내구성을 위해 설계되었습니다. 기계의 엄청난 예비 용량은 다음과 같은 적용 영역와 같이 극한의 환경 조건에서도 안정적인 연속 작동을 보장합니다.

  • 철강 및 밀링
  • 항구 및 크레인 기술
  • 호이스트 및 리프팅 유닛
  • 채굴 및 노천 채굴
  • 물류 운용 및 컨베이어 기술
  • 대형 엔진 및 대형 발전기
  • 풍력 터빈

기술

다운로드

맨 위로