제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

광섬유 센서

  • 컴팩트하고 경제적인 플라스틱 하우징 센서
  • 까다로운 환경 조건에 적합한 금속 하우징의 견고한 센서
  • 플라스틱 또는 유리 섬유 광 전도 센서와 함께 범용으로 사용 가능
  • Teach 버튼 또는 전위차계를 통한 간편한 설정
  • 직관적인 조작이 가능한 선명한 OLED 디스플레이
  • IO-Link 듀얼 채널 인터페이스와 Baumer Sensor Suite를 통한 직관적인 조작
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

광 전도

  • 다양한 플라스틱 및 유리 섬유 광섬유 포트폴리오
  • 다양한 종류의 원통형 광 전도 센서
  • 컴팩트한 설치를 위한 직사각형 광 전도 센서
  • 화학적 및 열 저항성이 뛰어난 유리 섬유 광 전도 센서
  • 영역 감지를 위한 어레이 라이트 가이드
  • 액체 레벨 측정을 위한 광 전도 센서
  • 정적 또는 동적으로 굽힘에 내성이 있는 광 전도 센서
제품 선택기에서 열기

광 전도 센서와 광 전도의 장점 및 적용 영역

광 전도 센서는 어떻게 작동합니까?

하나의 광 전도체와 플라스틱 또는 유리 섬유로 만든 두 개의 광 전도체가 광 전도체 시스템을 구성합니다. 센서에는 일반적으로 LED와 같은 광원(송신기)과 포토다이오드(수신기)가 있습니다. 생성된 빛은 광 전도체(송신 경로)를 통해 감지하려는 물체로 전달됩니다. 물체에서 반사된 빛은 두 번째 광 전도체(송신 경로)를 통해 수신기로 돌아옵니다. 반사된 빛의 양 또는 광 강도의 변화를 이용하여 물체의 존재를 감지하거나 물체의 특성을 파악합니다. 


광 전도 센서의 종류
The selected altAttribute does not exist!

단방향 광전 센서: 투과형 라이트 배리어는 개체가 송신기와 수신기 사이의 빔을 차단할 때 감지합니다. 

반사형 광 센서: 강도 차이를 감지하는 확산 광 센서는 물체에서 반사된 광량(광 강도)을 평가합니다. 물체의 표면 품질, 색상, 광택과 같은 반사 특성은 광 강도에 큰 영향을 미칩니다. 

적합한 광 전도 센서 및 적합한 광 전도체의 선택 광 전도 센서 및 적합한 광 전도 까다로운 환경 조건에서도 신뢰할 수 있는 개체 감지에 필수적입니다.


광 전도 센서의 종류

플라스틱 섬유 광 전도체:
플라스틱 섬유 광 전도체는 주로 PMMA(폴리메틸메타크릴레이트)로 만든 플라스틱 섬유로 제조됩니다. 이러한 섬유는 매우 가볍고 유연하며, 최대 1 mm의 극히 작은 굽힘 반경에서도 사용할 수 있을 만큼 잘 휘어집니다. 고도로 유연한 플라스틱 섬유 광 전도체는 드래그 체인과 같이 동적 굽힘 하중이 있는 응용 분야에 특히 적합합니다. 플라스틱 섬유 광 전도체는 주로 가시광선의 전송에 사용되며, 경제적이고 유연한 솔루션을 제공합니다.

유리 섬유 광 전도체:
유리 섬유 광 전도체는 종종 고순도의 석영 유리로 제조됩니다. 이 광 전도체는 낮은 신호 감쇠율을 특징으로 하여, 긴 거리에서도 효과적인 빛 전송을 가능하게 합니다. 또한, 유리 섬유 광 전도체는 가시광선, 적외선, 자외선을 포함한 매우 넓은 스펙트럼의 빛을 전송할 수 있습니다. 유리는 높은 열적 및 화학적 내성, 습기 및 자외선 저항성이 뛰어난 고품질 재료입니다. 유리 섬유 광도체는 까다로운 환경 조건에서 선호되는 솔루션입니다.

 

적합한 광 전도체 찾기

 


다운로드
브로셔 / 카탈로그


맨 위로