레이저 거리 센서
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
모터 피드백 엔코더
정확한 광학 감지 - 사용 분야에 최적의 신호 및 제어 품질 제공
36mm부터 제공되는 컴팩트한 디자인으로 공간 절약형 설치 가능
개방형 실시간 디지털 프로토콜
공유하다
제품 포트폴리오
장점
사용 분야
기술
다운로드
관심을 가질만한 내용
제품 포트폴리오
장점
사용 분야
기술
다운로드
관심을 가질만한 내용
제품 포트폴리오
36mm 앱솔루트 - BiSS C
EFL360
광학 앱솔루트 엔코더
한쪽 개방 중공축 또는 원추형 샤프트
21비트 분해능으로 회전자 위치 감지
Energy Harvesting 멀티턴(곧 사용 가능)
BiSS C를 통한 디지털 신호 전송
요청에 따라
장점
소형 서보 모터의 공간 절약 방식의 통합
Ø36mm에 불과한 엔코더의 컴팩트한 디자인과 26mm의 낮은 설치 깊이로 매우 좁은 공간에도 설치 가능합니다. 이에 따라, 모서리 치수가 40mm 이상인 소형 서보 모터에 간단하고 공간 절약 방식의 통합이 가능합니다.
정확하고 신뢰할 수 있는 감지
Blue LED 기술을 사용한 새로운 광학 싱글턴 감지는 절반의 파장으로 인한 평행적인 빛을 갖게 됩니다. 이를 통해 창과 화면 사이의 거리를 최대 3배까지 늘릴 수 있습니다. 이는 감지 시 온도 영향으로 인한 충격, 진동 또는 변위에 대한 민감도를 낮춥니다.
장애에 민감하지 않음
광학 엔코더는 절대적인 위치 정보를 디지털 방식으로 완전하게 감지하고 전송합니다. 따라서 장애에 훨씬 덜 민감합니다.
빠르고 안전한 데이터 전송
개방형 비독점 디지털 인터페이스로 빠르고 안전하고 편리하게 데이터를 전송할 수 있습니다.
긴 수명
Blue LED 기술을 사용한 감지는 낮은 정동작 전류뿐만 아니라 노화, 오염 또는 온도 영향이 있는 경우 최적화된 재조정을 가능하게 합니다. 특히, 최대 115°C까지의 높은 온도에서의 LED 및 엔코더의 서비스 수명이 크게 증가합니다.
오염에 대한 내성
폭이 1mm 이상인 3개의 감지 트랙은 입증된 버니어 원리에 따라 스캔되기 때문에 오염에 대한 민감도가 낮습니다.
사용 분야
앱솔루트 모터 피드백 엔코더 - 동기 서보 모터를 위한 정밀 솔루션
앱솔루트 모터 피드백 엔코더는 전기 모터의 속도, 회전 방향과 위치를 감지합니다.
주 용도는 동기 서보 모터의 속도 및 위치를 제어 하고, 정류를 위한 위치 정보를 제공하는 것입니다.
회전당 단계 수에 따라 분해능이 결정됩니다. 위치는 기준 이동을 통해 설정하는 동안 한 번 결정되며, 영구적으로 사용 가능합니다.
앱솔루트 모터 피드백 엔코더는 동기 서보 모터에 기계적 및 전기적으로 최적화되어 적용됩니다.
기술
소형화, 분해능 및 서비스 수명 향상을 위한 청색 LED 사용
광학 증분형 및 절대 엔코더의 경우, 파장이 더 짧고 침투 깊이가 더 낮은 청색 LED 광자가 신호 분해능, 진폭, 오프셋, 고조파 왜곡 및 지터 성능을 크게 개선합니다.
컴팩트한 디자인과 높은 분해능(예: Ø30mm 디자인의 경우, 회전 당 최대 10,000 임펄스의 분해능)을 갖춘 로터리 엔코더는 회절을 줄이고 훨씬 더 선명한 이미지를 가능하게 합니다.
청색 LED 조명은 노이즈가 적을 시 명암비를 높이고, 광학 시스템의 효율성을 높이는 동시에 전력 소비를 줄입니다.
특히 작동 온도가 높을 때, 엔코더의 정확도와 서비스 수명을 개선하는 데에 도움이 됩니다.
BiSS C
직렬 BiSS C 인터페이스는 검증된 SSI 인터페이스(직렬 동기화 인터페이스)와 호환됩니다.
SSI 대비 상당 수준 개선되었으며, 컨트롤러와 센서 간의 실시간 통신을 지속적으로 지원합니다.
BiSS C의 사용 범위는 생산 로봇 공학, 모터 피드백 사용 분야, 서보 드라이브의 모션 제어 및 위치 엔코더, CNC 기계에 이르기까지 광범위합니다.
다운로드
모두 표시
브로셔 / 카탈로그
Brochure – Selection Guide Encoders and angle measurement
FR
(
pdf
| 2 MB)
DE
(
pdf
| 2 MB)
EN
(
pdf
| 2 MB)
관심을 가질만한 내용
엔코더/각도 센서용 액세서리
액세서리
산업용 엔코더, 앱솔루트
엔코더/각도 센서
산업용 엔코더, 증분
엔코더/각도 센서
베어링 없는 엔코더
통합 가능. 내성이 있음. 혁신적.
맨 위로