2024. 9. 4
Baumer는 초평면 UF200 초음파 센서를 통해 물체 감지 및 거리 측정의 한계를 다시 한번 뛰어넘었습니다: 20.5mm에 불과한 신모델 UF200은 사각 지대가 매우 짧으며, 전면 장착용 초음파 센서 중 가장 평평한 제품입니다. UF200은 최대 2000mm의 감지 트랙을 통해 설치 공간 부족으로 인해 이전에 사용하지 못했던 분야에서도 사용 가능합니다.
혁신적인 센서 디자인으로 설계의 자유도 향상
Baumer 개발자는 사용자에게 설계의 자유를 제공하기 위해 초음파 센서의 개념을 재고하고, 전자 설계 및 알고리즘 프로그래밍을 모두 활용했습니다. 그 결과, 초음파 기술을 높은 성능으로 한 차원 더 우수한 혁신적인 센서 설계와 특수 개발된 ASIC(애플리케이션별 집적 회로), 그리고 동적 신호 평가가 적용된 선도적인 NexSonic 기술이 탄생할 수 있었습니다. UF200의 감지 트랙을 제공하는 타 제품 중 사각지대가 더 짧은 제품은 없습니다. 응답 시간 측면에서도 Baumer는 최대 10ms의 신기록을 세웠습니다. UF200을 사용하면 훨씬 더 빠른 처리 속도를 구현할 수 있습니다.
기술 선도적인 초음파 포트폴리오
UF200은 동급 최고의 성능과 스마트 기능을 자랑하는 새로운 Baumer 초음파 툴 박스 세대의 NexSonic의 최신 제품입니다. Baumer의 초음파 신기술을 통해 진정한 혁신이 사용자에게 어떤 방식으로 부가가치를 창출할 수 있는지 다시 한 번 증명했습니다다. 초음파 툴박스는 디자인과 크기가 다른 5가지 센서 제품군 UF200, U300, U500, UR12 및 UR18로 구성되어 있습니다. UF200은 전면 장착에 적합하지만 U300(정육면체형) 및 UR12(원통형)는 좁은 설치 공간에 매우 적합합니다. U500(정육면체형) 및 UR18(원통형)은 특히 내구성도 뛰어납니다.
모든 사용 분야를 위한 분명한 부가 가치
IO-Link 인터페이스를 통한 스마트 필터 옵션이 통합되어 있어 NexSonic 초음파 센서는 어떤 상황에든지 확실한 성능을 제공합니다. 두 가지 예시: 가변적으로 조절 가능한 사운드 빔을 통해 어려운 물체나 좁은 구멍을 쉽게 감지 가능합니다. 이 외에도 주입 레벨 측정 시에도 지능형 방해 필터는 교반기나 기타 방해 물체가 측정 결과에 영향을 미치지 않습니다. 따라서 하나의 센서만으로 다양한 사용 요구 사항을 확실히 해결하고, 사양 개수를 줄일 수 있습니다.
자세한 정보: www.baumer.com/l/ultrasonic-toolbox