2024. 7. 9
Baumer의 정밀 엣지 측정용 툴 박스에 강력한 기능이 새롭게 추가됩니다. 센서 전문 기업 Baumer는 새로운 OE60 및 OE40 개발을 통해 자동화된 엣지 측정 분야에서 다시금 표준 기술을 선보였습니다. 그 중 가장 좋은 예는 바로 OE60입니다. 최대 100mm 거리에서 1µm 반복 정확도의 엣지 측정이 가능합니다. 동급 제품 중 가장 정밀한 엣지 센서입니다. 통합이 용이한 OE40 엣지 센서 및 OX 시리즈의 스마트 2D 프로파일 센서를 통해 확장된 Baumer의 포트폴리오는 다양한 적용 사례도 지원합니다. 엣지 센서의 대표적인 사용 분야는 다양한 산업에서 활용되는 웹 엣지 제어입니다. 다른 사용 분야로는 위치, 간격 및 직경 감지가 있습니다.
모든 설치 상황에 적합한 솔루션
모든 적용 분야에는 고유의 특별한 요구 사항이 있습니다. Baumer는 정밀 엣지 측정을 위한 새로운 툴박스를 통해 기계의 다양한 정밀도 및 설치 상황에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
고정밀 OE60 엣지 센서는 표준화된 모드버스 RTU 프로토콜을 통해 센서 헤드를 컨트롤러에 직접 통합할 수 있습니다. 컨트롤러 유닛 없이도 독립형 장치로 작동 가능한 동급 기준 유일한 모델입니다. 이는 추가 장치로 인해 발생하는 비용을 비롯한 전체 비용을 절감할 수 있습니다.
이를 통해 추가 장치로 인해 발생하는 비용 등의 전체 비용을 절감할 수 있습니다
Baumer의 새로운 엣지 센서는 배터리 셀 생산에 이상적입니다. 권선 공정에서 개별 층(양극, 음극 및 분리막 호일)의 위치에 따라 배터리 셀의 수명, 용량 및 안전성이 결정되므로 웹 엣지를 특히 정밀하게 측정해야 합니다. Baumer OE40 및 OE60 엣지 센서는 엣지를 매우 정밀하게 측정하기 때문에 제품 품질 향상에 크게 기여합니다. 배터리 생산 과정에서 개별 트랙을 빠른 속도에서 안정적으로 인식하는 것은 매우 중요합니다. OE60은 필터링 없이 1µm의 뛰어난 정밀도로 지연되는 시간 없이 매우 짧은 응답 시간으로 웹 엣지의 위치 변화를 인식합니다.
즉각 사용 가능한 OE40은 특히 포장 산업에서 그 강점이 부각됩니다. 반사경 브래킷이 있는 엣지 센서는 광학 센서로는 측정이 제한될 수 있는 얇고 투명한 필름의 엣지 위치도 안정적이고 정확하게 측정합니다. 이러한 측정 방식은 투명 물체에 특화된 측정 모드를 통해 구현되며, 포장을 밀봉하기 전 필름의 재료 공급 등에서 공정 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
엣지 측정을 위한 견고한 포트폴리오
Baumer는 새로운 OE60 및 OE40 엣지 센서 및 OX 시리즈의 스마트 2D 프로파일 센서를 통해 다양한 요구 사항에 맞춤화된 정밀도와 공간을 갖춘 신뢰 가능하고 강력한 엣지 측정 포트폴리오를 제공합니다.
추가 정보 참조: www.baumer.com/OE
Baumer, 정밀 엣지 측정용 툴 박스 확장
Image