최고의 성능 - 컴팩트한 센서 디자인 매우 단순한 조작 개념
Baumer의 새로운 50 시리즈 공정 센서는 압력, 온도, 전도성 측정 기술과 관련해서 동급에서는 전세계적으로 유일합니다.
50 시리즈의 PP56 압력 센서를 사용하면 다양한 매체의 압력을 정확하고 안정적으로 측정할 수 있습니다. "동급 최고의" 정확도와 활성 온도 보상 기능을 갖춘 이 제품은 까다로운 위생 및 산업 응용 분야에 이상적입니다. 일반적인 적용 분야에는 정수압 레벨 측정, 압력 모니터링 및 측정, 올바른 압력 조건 보장 등이 있습니다.
50 시리즈의 PT55 온도 센서를 사용하면 정확하고 빠르며 안정적인 온도 측정이 가능합니다. PT55 센서는 동급 최대 측정 범위(-50 ~ 250도)와 매우 빠른 응답 시간을 제공 - 위생 및 산업 응용 분야에 이상적입니다. PT55 온도 센서는 수년간의 고객 및 시장 경험을 통해 개발된 매우 컴팩트한 센서 디자인을 가지고 있습니다. 식품 및 제약 공장의 공정 온도 모니터링, 기계의 냉각 회로 제어, 산업 수처리 공장의 온도 측정 등 PT55센서는 이상적인 선택입니다.
PAC50 전도율 센서를 사용한 매우 빠르고 정확한 매체 감지 및 차별화. 센서는 동급에서 가장 빠른 응답 시간(15초)과 매우 높은 정확도를 자랑합니다. PAC50 전도율 센서는 다년간의 고객 및 시장 경험을 바탕으로 개발된 매우 컴팩트한 센서 설계가 특징입니다. 식품 안전 일체형 위생 디자인, PEEK로 제작된 매체 접촉 부품 및 모든 일반 식품 표준에 따른 인증을 통해 위생은 물론 산업 응용 분야에 사용하기에 이상적인 센서입니다.
50 시리즈의 새로운 센서를 통해 프로세스 자동화를 더욱 효율적이고 지속 가능하게 만듭니다. Baumer 50 시리즈는 다음과 같습니다.
각 센서는 측정 변수인 압력, 온도 및 전도성과 관련해 동급 최고의 성능을 제공합니다. 50 시리즈의 모든 센서에는 터치 스크린을 통한 고유한 조작 개념을 갖춘 동일한 센서 헤드가 있습니다. 따라서 조작은 50 시리즈의 모든 센서에서 동일합니다. 이를 통해 구성, 통합 및 처리가 훨씬 쉬워집니다.