엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
중실축 엔코더 고정
축 커플링
Spring disk coupling K35 WD 10 + 12PF4
Mounting solid shaft encoders
Spring disk coupling K35 WD 10 + 12PF4
제품번호: 11226023
High quality torsionally stiff and backlash free coupling
Compensating of mounting errors
Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
Protection against shaft currents with an insulated hub on non-drive end (ø11 H7)
Additional key possible
문의
제품군 Spring disk coupling K 35 (shaft ø6...12 mm)으로 이동
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Shaft diameter D1
10 mm
Shaft diameter D2
12 mm
Keyway D1
Without
Keyway D2
4 mm
Operating speed
≤15000 rpm
Moment of inertia
89 · 10
-3
kgcm²
Torsional rigidity
900 Nm/rad
Operating torque
≤2 Ncm
Maximum torque
3 Nm
Admissible axial movement
± 0,7 mm
Admissible parallel misalignment
± 0,2 mm
Admissible angular error
± 1 °
Electrical insulation
No
Weight approx.
50 g
Material
Spring disks: X12 CrNi 17 7
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Spring disk coupling K35 WD 10 + 12PF4
FR
(
pdf
| 340 KB)
Data sheet – Spring disk coupling K35 WD 10 + 12PF4
DE
(
pdf
| 340 KB)
Data sheet – Spring disk coupling K35 WD 10 + 12PF4
EN
(
pdf
| 339 KB)
Certificates / approvals
DoC / CoC - Couplings
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 486 KB)
맨 위로